Publikovat produkty
Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • Skupina výrobkůAlvea
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks