Publikovat produkty
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    FORTY3 wall-hung bidet 55x36 cm.
    Specifikace
    • Wall-hung installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaForty3-Wall-hung-Bidet-FNS09
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůForty3
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets