Publikovat produkty
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357474xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůThe Gap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-03-06
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)345
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815