Publikovat produkty
INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

SQUARE - Back to wall vitreous china bidet. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Specifikace
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota357537xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůInspira
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
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
Podobné produkty