Publikovat produkty
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60

    Macerata Avellana 30X60

    Inspired by wood, thanks to its finish, design, and color, this product has become the ideal ceramic tile when you want to reproduce the style of wood. In addition, its strip format fills spaces with greater realism.
    Specifikace
    • Name: MACERATA AVELLANA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota201382-macerata-avellana-30x60
    • Skupina výrobkůMadera
    • Skupina produktů30x60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela