Publikovat produkty
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Elevate your spaces with the luxury and elegance of Calacatta marble with the Marmol Oslo 30x60 wall tile. Inspired by the city of Oslo, this wall tile evokes urban sophistication with its range of grays and varied texture. Each tile features a wide range of different faces, adding a touch of dynamism to your walls. Perfect for creating modern luxury environments, this wall tile is ideal for those seeking a refined and contemporary style in their spaces.
    Specifikace
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203041-marmol-oslo-30x60
    • Skupina výrobkůMarble
    • Skupina produktů30X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela