Publikovat produkty
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Aquí tienes la traducción al inglés, adaptada con un tono profesional y técnico adecuado para el sector de la construcción y el diseño de interiores: Novara Beige 60x60 First Grade EXC is a marble-look tile featuring an elegant glossy finish that symbolizes integration and tradition. This 60 cm x 60 cm modular product offers a versatile aesthetic solution in a beige tone, designed for use on floors and walls in interior areas such as lobbies, offices, and residential spaces. Its high-quality manufacturing ensures optimal performance in moderate commercial traffic environments
    Specifikace
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203140-novara-beige-60x60
    • Skupina výrobkůMarble
    • Skupina produktů60X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela