Publikovat produkty
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60

    Cocora 30X60

    The majesty of the Cocora Valley on your walls. Inspired by the unique beauty of the Colombian landscape, this ceramic wall tile captures the essence of the Cocora Valley in a 30x60 size. Its delicate green tones and subtle palm tree silhouettes create a serene and sophisticated atmosphere in any interior space and wet area. Take your project to a new level by remodeling your walls with Cocora.
    Specifikace
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203151-cocora-30x60
    • Skupina výrobkůAccents
    • Skupina produktů30X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika