Publikovat produkty
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60x60 conveys a sense of spaciousness and luminosity on every surface. Its light, timeless finish enhances the feeling of cleanliness and sophistication, making it the ideal choice for construction companies seeking aesthetic value and durability for large-scale projects.
    Specifikace
    • Name: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, also suitable for walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, low-traffic commercial premises, private offices, social rooms, hair salons, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203211-berlino-crema-60x60
    • Skupina výrobkůMarble
    • Skupina produktů60X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)64
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText