Publikovat produkty
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Our large-format TORMES (58.4x118.4) simulates the texture achieved with oil paints on turpentine on paper. The different faces of this product allow you to achieve a visual effect of ocean movement in your spaces, creating a natural paradise. Its satin finish creates a smooth, soft, and shiny surface that, when in contact with water and sunlight, highlights the product's tones. Ideal for installation on the walls of any space in your home and even as indoor flooring for swimming pools.
    Specifikace
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Skupina výrobkůAccents
    • Skupina produktů58,4X118,4
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1184
    • Šířka (mm)584
    • Hloubka (mm)97
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)136
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela