Publikovat produkty
MBC BacNet Converter
Chromalox

MBC BacNet Converter

The Chromalox Multiple BACnet Converter module is for customers needing to communicate between their Building Management Systems (BMS) and the CTC or CIP Heat Trace Controllers. The unit comes pre-programmed with CTC or CIP profiles for easy integration in a BMS system. The MBC consists of a NEMA 4X enclosure with a clear lid for easy visibility of the unit. The unit comes prewired to a power supply to allow for easy connection to power.

Specifikace
    • Converts Modbus to BACNet MS/TP or BACnet IP
    • Includes Power Supply, DIN Rail Mounting
    • No Configuration Files Needed
    • Plug-and-play Industrial or Building Automation Protocol Package
    • BTL Marked (BacNet International’s Certification)
    • Supports Multiple Devices in a Daisy Chain Configuration
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachromalox-mbc-bacnat-converter
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůModbus to BACnet Protocol Converter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód CSI MasterFormat 201425 12 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Direct-Protocol Integration Network Gateways