Publikovat produkty
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
    Chromalox

    RBF Heat Trace or Pipe Sensor


    • Heat Trace or Pipe Sensing Applications
    • 316 Stainless Steel Sheath
    • Moisture Resistant Heads
    • 3/4" or 1/2" NPT Threaded Extension Wire Opening
    • 4” to 8” Cold Leg Standard for Varying Insulation Depths
    • 100 ohm RTD, &plusmin; .12% Accuracy
    • Fiberglass Insulated RTD Probe
    • RTD or Universal Transmitter Available (Must Specify Temperature Range) 


    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachromalox-rbf-heat-trace-or-pipe-sensor
    • Skupina výrobkůIndustrial
    • Skupina produktůHeat Trace RTD
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Senzory
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Popis Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Kód CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Číslo OmniClass23-27 11 11 23
    • Název OmniClassTemperature Sensors