Publikovat produkty
RTES Under Insulation End Seal Kit
RTES Under Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    RTES Under Insulation End Seal Kit

    RTES End Seal Fitting is a NEMA 4X rated enclosure designed to terminate all Chromalox Rapid Trace Heating Cables. This model provides waterproof cable entry for one cable, enclosure support and a waterproof corrosion resistant enclosure. The fitting has two different curved mounting surfaces. One side has a 1-1/2" radius curved surface that provides stable support on pipes with a diameter of 3" or more. The other side has a 1/2" radius curved surface which permits a better fi t on smaller pipes. In addition, this side also has four “feet” for installation on fl at surfaces.

    Kit Dimensions: 1.25"H x 1.75"W x 2"D

    Kit Includes:

    • 1 End Cap
    • 1 Pressure Plate
    • 1 GRSR Self-Regulating Cable Sealing Grommet
    • 1 GRCW Constant Wattage Cable Sealing Grommet
    Specifikace
      • 3" Dia. Curved Mounting Surface
      • Stainless Steel Hardware
      • 1” Wide Strapping Channel for Secure Mounting
      • Use With SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachromalox-rtes-under-insulation-end-seal-kit
    • Skupina výrobkůIndustrial
    • Skupina produktůHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)1.17
    • Šířka (palce)1.79
    • Hloubka (palce)2
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCSvorková skříňka
    • Název UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Kód UNSPSC261216
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Popis Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Číslo OmniClass23-35 33 15
    • Název OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution