Publikovat produkty
RTST Splice & Tee Kit : DL Commercial Connection Accessories
Chromalox

RTST Splice & Tee Kit : DL Commercial Connection Accessories

RTST Splice & Tee Box is a NEMA 4X rated junction box designed to make straight or tee splices for all Chromalox Rapid Trace Heating Cables. This model provides waterproof cable entry (for two cables for a splice or three cables for a tee), enclosure support, terminal block and a waterproof, corrosion resistant wiring enclosure. A pipe strap (Chromalox PS or equal) is required to attach this model to a pipe.

Specifikace
    • Splice & tee kit
    • Use With: CPR, CPM, and CZH 
    • NEMA 4X Enclosure
    • Cable Entry Up to 3 Cables
    • Straight or Tee Connections
    • Stainless Steel Hardware
    • Corrosion & Weather Resistant Ryton® Construction
    • Third-party certifications: UL Listed, CSA, FM
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachromalox-rtst-splice-tee-kit
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůHeat Trace Connection Kits
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_08
  • Popis Uniclass 2015Cable junction boxes
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution