Publikovat produkty
ONE
ONE
    Co.E.M.

    ONE

    ONE is a recessed LED spotlight with fix optics compatible with 30mm MR11 holder available in various types of product and installation.

    Specifikace
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium,  PMMA optic;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   120lm (1W,CRI80) a 200lm (2W, CRI80);LED color: white 2200K,2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,042Kg;dimensions: Ø35x39mm;Ø30mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaone
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)39
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.042
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring