Publikovat produkty
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    Specifikace
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFree-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůFree hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)63
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu