Publikovat produkty
835E50SOLL Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLL Free Hinge Evo

Free hinge (left version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
Specifikace
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFree-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • Skupina výrobkůGlass Hardware
  • Skupina produktůFree hinge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)184
  • Šířka (mm)92
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.69
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 11 23
  • Název OmniClassAll Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu