Publikovat produkty
8011 Hydraulic Hinge Biloba
8011 Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011 Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop. Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Specifikace
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8011
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)108
    • Šířka (mm)79.5
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu