Publikovat produkty
8011BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8011BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikace
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • Skupina výrobkůGlass Hardware
  • Skupina produktůHydraulic hinge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)108
  • Šířka (mm)79.5
  • Hloubka (mm)52
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 11 23
  • Název OmniClassAll Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors