Publikovat produkty
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Specifikace
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTop-Hinge-Unica-100E20
  • Skupina výrobkůGlass Hardware
  • Skupina produktůTop Free hinge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)167
  • Hloubka (mm)38
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.63
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 11 23
  • Název OmniClassAll Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors