Publikovat produkty
8011L Hydraulic Hinge Biloba
8011L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Suitable for doors with stop. Stop at 0° +90° -90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Specifikace
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C. Automatic closing from +80° -80°.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)108
    • Šířka (mm)79.5
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors