Publikovat produkty
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Specifikace
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)112
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors