Publikovat produkty
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Specifikace
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)92
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.87
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors