Publikovat produkty
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    It is possible to control various accessories such as light, fragrance, fan, freely configurable relay. It enables managing a steam bath and a fin sauna simultaneously and independently of each other with the same display. Operation is via a modern touch display, which is available in various versions. Customisable display, you can upload your logo to appear on the screen.

    Features & benefits

    • The controller can control a steam bath and a sauna simultaneously and independently of each other.
    • Easy switch between steam bath and sauna on the display.
    • Flexible number of displays, one for both cabins or one for each cabin.
    • Integrated web server where device settimgs can be managed
    • Smart Home connection via optional KNX gateway, Modbus integrated as standard
    • Keepwarm function saves energy
    Specifikace
    • Condair Delta SPA Control:


      Control Unit for:

      • Steam Bath
      • Steam Bath with Bench Heating
      • Caldarium
      • Rasul
      • Fin Sauna
      • Bio Sauna
      • Dual Cabin Small


      Voltage:

      • Control Voltage: 230 V 50 Hz
      • Sauna Voltage: 400 V 50 Hz
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacondair-delta-spa-control
    • Skupina výrobkůControls
    • Skupina produktůSPA Control
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)353
    • Šířka (mm)353
    • Hloubka (mm)107
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCRegulátor
    • Kód ETIMEC001885
    • Název ETIMAccessories for sauna furnace
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_76
    • Popis Uniclass 2015Sauna package systems
    • Kód CSI MasterFormat 201413 24 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Saunas
    • Číslo OmniClass23-21 29 19 17
    • Název OmniClassSauna Equipment

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Jižní Amerika Evropa Oceánie