Publikovat produkty
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    Specifikace
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůArbor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-24
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Dominikánská republika
    Grónsko
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostarika
    Kuba
    Mexiko
    Nikaragua
    Panama
    Spojené státy americké