Publikovat produkty
Lumière Boca 630

Lumière Boca 630

The Boca 630 is a tiny in-ground fixture, 3 inches in diameter, for use with a low-voltage MR16 lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt, it is suitable for drive-over applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-boca-630-in-ground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-21
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké