Publikovat produkty
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-inground-boca-612
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké