Publikovat produkty
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2050166
  • Skupina výrobkůARCHITECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings