Publikovat produkty
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Wall magnifying mirror (24x20x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
Specifikace
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota251yy85
  • Skupina výrobkůBLACK AND WHITE
  • Skupina produktůACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurnaces
  • Kód UNSPSC40101805
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings