Publikovat produkty
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Specifikace
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota747xx0402
  • Skupina výrobkůFANCY
  • Skupina produktůWASHBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Popis Uniclass 2015Washbasin spouts
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings