Publikovat produkty
FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm

Right washbasin without trap (40x20x15 cm)

Specifikace
  • There are two washbasin options: bright and matte finish.

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota747xx1001
  • Skupina výrobkůFANCY
  • Skupina produktůWASHBASINS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings