Publikovat produkty
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

Specifikace
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJLG3394RT
  • Skupina výrobkůScissor and Vertical mast Lifts
  • Skupina produktůScissor Lifts Diesel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa