Publikovat produkty
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

Specifikace
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSNORKELTM12
  • Skupina výrobkůScissor and Vertical mast Lifts
  • Skupina produktůVertical Mast lifts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-07
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa