Publikovat produkty
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Offering a palette of 13 sophisticated hues is a modern take on must-have neutrals, Shades 2.0 covers the gamut from cool to warm, light to dark. Choose field tiles in 6x24, 12x24, 24x24 and 24x48—an addition that makes Shades 2.0 suitable for even the largest of spaces.

    As part of the design evolution, Shades 2.0 also offers a multi-directional graphic in a new patterned accent tile in a 12x12 right triangle for creating a bold aesthetic. Also available, there is a 2x2 unpolished solid mosaic or 1x3 semi-polished mosaic in cool or warm blends. Complete your installation with 4x24 bullnose or 6x12 cove base.

    Spojte se se značkou Crossville

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Skupina výrobkůTile
    • Skupina produktůPorcelain Stone
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Název OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring