Publikovat produkty
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 is a heavy-duty steel hanger rail system designed for smooth and quiet operation of heavier sliding doors.

    With a maximum door weight capacity of 400 kg when using two double-wheel hangers per door, the system is suitable for heavy-duty sliding door applications.

    Resin-coated rollers with bearings, a specially designed rail profile, and flexible roller axles help reduce operating force and noise while supporting smooth movement.

    The series offers straight and curved rails, together with compatible rollers, brackets, guide components, and door stops.

    Specifikace
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • Skupina výrobkůHanger Rail Systems
    • Skupina produktůSteel Hanger Rails
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu