Publikovat produkty
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Specifikace
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaslidex-slope-type-hcs-200n
    • Skupina výrobkůSLIDEX
    • Skupina produktůSLOPE TYPE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)3700
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)11.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu