Publikovat produkty
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB is a horizontal sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Specifikace
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • Skupina výrobkůSLIDEX
    • Skupina produktůHORIZONTAL TYPE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu