Publikovat produkty
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Specifikace
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaimpridan
  • Skupina výrobkůBituminous Waterproofing
  • Skupina produktůBituminous Emulsion
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAsphalt
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
  • Popis Uniclass 2015Bitumen primers
  • Kód CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 13 17
  • Název OmniClassCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING