Publikovat produkty
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
Specifikace
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarevestidan_indoor
  • Skupina výrobkůLiquid waterproofing
  • Skupina produktůLatex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13 13
  • Název OmniClassElastomeric Sheet Waterproofing
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction