Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Natural Unfurled Bamboo

    • Natural Skin Unfurled Bamboo
    • Natural Skin “finished” face
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Specifikace
    • 3/4" x5"x RL (1'-47.25in.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaES-FOR-WP-5
    • Skupina výrobkůdassoFlooring
    • Skupina produktůFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.75
    • Šířka (mm)5
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké