Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Cinnabar Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Specifikace
    • T5/8" x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaES-NW-CIN-3-Bamboo-Flooring
    • Skupina výrobkůdassoFlooring
    • Skupina produktůNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.63
    • Šířka (mm)3.25
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké