Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Summer Wheat Densified Bamboo
dasso Group

EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Summer Wheat Densified Bamboo

  • EcoTimber Summer Wheat Wire Brushed Strand Bamboo
  • Prefinished w/ Matte UV
  • 5G Side Push click
  • Solid Strand Woven construction
Specifikace
  • T1/2"xW4-3/4"x RL (1'-72.8in.)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWSB-FOU-SUM-4-Bamboo-Flooring
  • Skupina výrobkůdassoFlooring
  • Skupina produktůFoundation Strand Bamboo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)0.5
  • Šířka (mm)4.75
  • Hloubka (mm)73
Související
  • Hlavní materiálBambus
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké