Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Espresso Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Specifikace
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • Skupina výrobkůdassoFlooring
    • Skupina produktůNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.63
    • Šířka (mm)3.25
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu