Publikovat produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Amber Bamboo Strand

    EcoTimber Natural Bamboo Strand Woven Solid Hardwood Flooring has a beautiful amber and caramel color tone with smooth natural bamboo surface. This flooring is good for homes with medium to high traffic.

    Specifikace
    • T9/16'' x W3 3/4'' x 72''

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWBA056-Bamboo-Flooring
    • Skupina výrobkůdassoFlooring
    • Skupina produktůEcoBamboo Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.56
    • Šířka (mm)3.75
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálBambus
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu