Publikovat produkty
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota103419
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDuroplast
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2207
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011196
  • Název ETIMToilet seat
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika