Publikovat produkty
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Mechanical mixerwith flat, swivelling under spout L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm requires no manual contact.. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes. hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2445L
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)196
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)278
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1557
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText