Publikovat produkty
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Wall-mounted WC, 360 x 350 x 535mm.

Compatible with all standard frame systems available on the market.

Elegant and simple design.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel thickness: 1.5mm.

One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene.

WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.

Concealed perimetral flushing rim.

Horizontal water inlet: Ø 55mm.

Horizontal waste outlet: Ø 100mm.

Water saving: works with 4L or more of water.

Shrouded pan.

Supplied with black protective pads fixed to the WC.

Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.

Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws.

CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.

Weight: 11kg.

30-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota110310PAD
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011289
  • Název ETIMToilet closet
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika