Publikovat produkty
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Wall-hung trough urinal, 1800 x 575 x 275mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Top water inlet F½". Supplied with 1 stainless steel spreader pipe (perforated horizontal pipe) for optimum rinsing of urinal surface. Water savings: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Drainage on the right. Waste outlet 1½". Supplied with fixing elements. Without trap. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers (ref. 100900). Fix directly onto the urinal in the desired location. Installation advice: if you wish to install 2 urinals side by side, we recommend ordering one urinal with drainage on the left and one with drainage on the right. Weight: 24.8kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota130110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)275
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)16399
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika