Publikovat produkty
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Archivovány

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota134718
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)582
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)348
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)6293
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals