Publikovat produkty
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Washbasin combination unit with cistern, mounted WC pan in centre with recessed toilet roll holder.

Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sides and 1 on the top with theft prevention TORX security screws.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel body thickness: 2mm.

Rounded corners and edges for improved safety.

Smooth surface is easy to clean.

Suitable for prisons, police stations, etc.

WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects.

Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproof push-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M½".

WC fitted with 6-litre cistern.

Water inlets: washbasin M½", WC M3/8".

Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm.

Supplied with washbasin siphon.

Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected.

Weight: 36kg.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota162500
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)724
  • Hloubka (mm)614
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)30171
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika